Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Petite taille, Outil, Bouton moleté à tête fendue, 6.4-13.5mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant
43-1-5-0
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Petite taille, Outil, Bouton moleté à tête fendue, 6.4-13.5mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Sur le modèle à bouton à actionnement manuel comme sur le modèle à actionnement par outil, une très légère rotation suffit pour exercer ou relâcher une ferme action de compression qui permet de réduire vibrations du panneau et bruits. La came se déplace de manière fluide sur un mécanisme à vis fileté pour assurer une compression rapide et aisée, réglable par l’utilisateur.
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.