44-99-116-12

Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Moyenne, Aucun, Noir Bouton, 1.2-2.8mm Panneau, 9.5-19.1mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Accès limité Aucun
Type de tête Type de bouton
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 2.80
Grip - Minimum (mm) 9.50
Grip - Maximum (mm) 19.10
Rotation Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Taille Moyenne
Course axiale 9.60
Class 14/43/44 - Loquets à compression autoréglables à montage à trois trous
Sur le modèle à bouton à actionnement manuel comme sur le modèle à actionnement par outil, une très légère rotation suffit pour exercer ou relâcher une ferme action de compression qui permet de réduire vibrations du panneau et bruits. La came se déplace de manière fluide sur un mécanisme à vis fileté pour assurer une compression rapide et aisée, réglable par l’utilisateur.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Moyenne, Aucun, Noir Bouton, 1.2-2.8mm Panneau, 9.5-19.1mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant