Charnières

Les charnières de Southco sont conçues pour ajouter de la fonctionnalité aux portes et panneaux, offrant une sensation de grande qualité et une performance qui dure pendant toute la vie de l'application. Southco propose une variété de charnières, dont les charnières amovibles qui permettent la dépose facile de porte, les charnières à friction et à couple de serrage qui permettent de maintenir des portes lourdes, ou de les lever et de les déplacer dans diverses positions, et les charnières invisibles qui n’occupent que très peu d’espace.

image1

Avantages Clés

  • Product Design

    Large gamme de matériaux et de styles

  • Product Performance

    Cycle de vie long, répétable

  • Multi-Point Compatibility

    Montage et installation simples

  • Tool Free Operation

    Maintient des performances cohérentes sans entretien ou réglage nécessaires

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Charnières

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
5e56b2603631864c6c727a3127cdb9e4da85c3a33231bb2f45e4135d3c90bd15 18.188.146.223
please type in at least 2 letters...
Loading...