Les charnières ST-8P et ST-11P représentent une solution validée personnalisable aux performances homogènes. Le moulage par injection étant un impératif d'installation spécifique, le mécanisme présente un intérêt pratique tout particulier pour les grandes séries, les nouvelles conceptions et les conceptions remaniées.
- Intégration aisée de la fonctionnalité "couple constant" à des produits moulés par injection
- Le surmoulage réduit le coût total du produit et présente un grand intérêt esthétique
- Le nombre élevé de manoeuvres supporté garantit la fiabilité du produit et réduit les coûts d'entretien
- Le petit diamètre facilite l'utilisation et permet une grande souplesse en matière de conception
- Couple personnalisable pour répondre aux besoins de la plupart des applications
- Disponibles en deux tailles pour assurer la compatibilité avec différentes exigences