ST-11P2-350SA-33
Charnières intégrées à friction constante, Symétrique, 3.950 N⋅m - 3.950 N⋅m, à surmouler, Alliage de zinc, Naturel
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Couple avant | 3.95 |
| Reverse Torque (Nm) | 3.95 |
| Torque Type | Symétrique |
| Installation | Mold-in |
| Série | Couple constant |
| Counterbalanced | No |
| Class | ST - Charnières encastrées à cartouche, à couple contrôlé |
| Shaft Style | Hex |
Ces charnières à couple constant permettent aux utilisateurs de positionner facilement portes, écrans d'affichage et autres produits qui en sont équipés et de les maintenir fermement à l'angle voulu, quel qu'il soit (ouverture en grand ou fermeture complète, en passant par toutes les positions intermédiaires). Ces cartouches sont spécialement conçues pour les applications où les clients ont besoin d'intégrer la fonctionnalité "couple constant" à un ensemble moulé. Le modèle ST-8P ainsi que le ST-11P, plus grand, sont dotés d'un surmoulage qui enveloppe et masque la charnière, rehaussant ainsi l'esthétique d'ensemble. Le petit diamètre des deux cartouches permet aux concepteurs d'utiliser ces charnières avec beaucoup de souplesse, contrairement à une solution boulonnée, et le couple de retenue personnalisable procure à l'utilisateur une impression optimale en service dans un grande variété d'applications.