ST-8P-40RA-50

Charnières intégrées à friction constante, Asymétrique, 0.271 N⋅m - 0.451 N⋅m, à surmouler, Alliage d'aluminium, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium
Couleur / Apparance Noir
Couple avant 0.27
Reverse Torque (Nm) 0.45
Torque Type Asymétrique
Installation Mold-in
Série Couple constant
Counterbalanced No
Class ST - Charnières encastrées à cartouche, à couple contrôlé
Ces charnières à couple constant permettent aux utilisateurs de positionner facilement portes, écrans d'affichage et autres produits qui en sont équipés et de les maintenir fermement à l'angle voulu, quel qu'il soit (ouverture en grand ou fermeture complète, en passant par toutes les positions intermédiaires). Ces cartouches sont spécialement conçues pour les applications où les clients ont besoin d'intégrer la fonctionnalité "couple constant" à un ensemble moulé. Le modèle ST-8P ainsi que le ST-11P, plus grand, sont dotés d'un surmoulage qui enveloppe et masque la charnière, rehaussant ainsi l'esthétique d'ensemble. Le petit diamètre des deux cartouches permet aux concepteurs d'utiliser ces charnières avec beaucoup de souplesse, contrairement à une solution boulonnée, et le couple de retenue personnalisable procure à l'utilisateur une impression optimale en service dans un grande variété d'applications.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Charnières intégrées à friction constante, Asymétrique, 0.271 N⋅m - 0.451 N⋅m, à surmouler, Alliage d'aluminium, Noir

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.