Description et avantages
Les charnières de série ST 100% métal offrent robustesse, durabilité et couple élevé dans un format compact. Les modèles de base sont disponibles en plusieurs tailles, configurations et couples pour répondre aux besoins de différentes applications, qui peuvent être très divers.
- La fiabilité du couple de positionnement élimine le besoin de supports mécaniques secondaires
- De par leur format compact, les charnières peuvent être vissées ou moulées directement dans un corps de produit peu épais pour rehausser l'esthétique du produit, même dans les plus petites applications
- La conception à couple constant n'est pas affectée par les variations normales de température et permet de disposer de performances régulières sans entretien ni réglage