Charnières repliables à couple constant AH

La série des charnières repliables à couple constant AH de Southco intègre la technologie de friction qui permet à la tablette ou au panneau d’être maintenu(e) dans n’importe quelle position, l'empêchent ainsi de retomber en s’ouvrant. Les charnières repliables à couple constant AH sont dotées d’une conception affleurante qui n’occupe que très peu d’espace dans l’application, permettant ainsi à la tablette d’être repliée et rangée à plat.
Charnières repliables à couple constant AH

Les charnières repliables à couple constant AH permettent une performance de haute qualité et répétable qui en fait une mise à niveau idéale pour les charnières traditionnelles sans contrôle de positionnement et les dispositifs d'amortissage.

  • Technologie de friction intégrée qui améliore le contrôle des tablettes repliables
  • Maintient la tablette ouverte dans n’importe quelle position dans une plage de 180 degrés
  • Conception affleurante qui empêche de se pincer les doigts et élimine les points de pincement
  • Performance fiable et sans entretien
  • Couple de serrage adaptable pour convenir à la plupart des applications
  • Petite pour convenir à la conception industrielle
  • Conception robuste qui offre une performance solide
  • Long cycle de vie qui assure la fiabilité et des coûts d'entretien réduits
  • Disponible dans tout un éventail de finitions pour convenir à toute conception industrielle
  • épaisseur de panneau, serrages et finitions supplémentaires disponibles sur demande
  • Convient aux panneaux d’une épaisseur de >=20mm
  • Couple de positionnement du mouvement libre à 2,7Nm (24in.lb)
  • Charge de fonctionnement allant de 500N à 100mm par charnière
  • Performance allant jusqu’à 20 000 cycles à 20 % de la spécification de couple statiqueCycle performance up to 20,000 cycles within 20% of static torque specification

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Charnières repliables à couple constant AH

Afficher en Grille Liste

19 Articles

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
a9c8e26706ebb21217321700cf3303f832886911214014e8919c6bf6945f8d1b 18.191.112.81
please type in at least 2 letters...
Loading...