AH-2E-2012A2-70

Charnières repliables à couple constant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Fonction Positionnement
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Electropolished Bright
Couleur / Apparance Brillant
Couple avant 1.50
Torque Type Asymétrique
Diamètre de la tête No. 12 or M6
Type de montage Invisible
Installation Montage par vis
Série Bifold
Taille Grande taille
Class Charnières repliables à couple constant AH
La série des charnières repliables à couple constant AH de Southco intègre la technologie de friction qui permet à la tablette ou au panneau d’être maintenu(e) dans n’importe quelle position, l'empêchent ainsi de retomber en s’ouvrant. Les charnières repliables à couple constant AH sont dotées d’une conception affleurante qui n’occupe que très peu d’espace dans l’application, permettant ainsi à la tablette d’être repliée et rangée à plat.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.