AH-2E-1212A2-24
Charnière articulée à couple constant, 1.0N⋅m Couple, Acier inoxydable, Brillant
| Fonction | Positionnement |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable |
| Finition | Passivé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Couple avant | 1.00 |
| Reverse Torque (Nm) | 1.00 |
| Torque Type | Symétrique |
| Installation | Montage par vis |
| Série | Bifold |
| Taille | Moyenne |
| Class | Charnières repliables à couple constant AH |
La série des charnières repliables à couple constant AH de Southco intègre la technologie de friction qui permet à la tablette ou au panneau d’être maintenu(e) dans n’importe quelle position, l'empêchent ainsi de retomber en s’ouvrant. Les charnières repliables à couple constant AH sont dotées d’une conception affleurante qui n’occupe que très peu d’espace dans l’application, permettant ainsi à la tablette d’être repliée et rangée à plat.