AH-2E-2020A2-63
Charnières repliables à couple constant
| Fonction | Positionnement |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Couple avant | 2.00 |
| Torque Type | Asymétrique |
| Diamètre de la tête | No. 12 or M6 |
| Type de montage | Invisible |
| Installation | Montage par vis |
| Série | Bifold |
| Taille | Grande taille |
| Class | Charnières repliables à couple constant AH |
La série des charnières repliables à couple constant AH de Southco intègre la technologie de friction qui permet à la tablette ou au panneau d’être maintenu(e) dans n’importe quelle position, l'empêchent ainsi de retomber en s’ouvrant. Les charnières repliables à couple constant AH sont dotées d’une conception affleurante qui n’occupe que très peu d’espace dans l’application, permettant ainsi à la tablette d’être repliée et rangée à plat.