AH-2E-2016A2-63
Charnières repliables à couple constant
| Fonction | Positionnement |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Couple avant | 1.80 |
| Torque Type | Asymétrique |
| Diamètre de la tête | No. 12 or M6 |
| Type de montage | Invisible |
| Installation | Montage par vis |
| Série | Bifold |
| Taille | Grande taille |
| Class | Charnières repliables à couple constant AH |
La série des charnières repliables à couple constant AH de Southco intègre la technologie de friction qui permet à la tablette ou au panneau d’être maintenu(e) dans n’importe quelle position, l'empêchent ainsi de retomber en s’ouvrant. Les charnières repliables à couple constant AH sont dotées d’une conception affleurante qui n’occupe que très peu d’espace dans l’application, permettant ainsi à la tablette d’être repliée et rangée à plat.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire