KH-DHIS-3020-P
Charnière d'angle, Acier inoxydable moulé, Poli par électrolyse
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Couleur / Apparance | Poli |
| Série | D series |
| Type de charnière | Corner & Removable Hinge |
| Class | KH - Charnières de porte démontable, montage en coin |
Spécialement conçues pour un montage dans les angles de portes en tôle pliée, ces charnières affleurantes compactes sont une solution simple pour une installation rapide et économique. Robustes, les différents modèles conviennent à un éventail de dimensions d'armoires. Tous les modèles permettent une rotation complète de la porte sur 180°.