LIFT-A-SYST® Charnières à compensation -CB

La série des charnières à compensation LIFT-A-SYST® neutralise le poids des panneaux et couvercles lourds, fournissant ainsi un contrôle de position fiable pour toute une variété d'applications. Les charnières à compensation CB compensent la force de gravité descendante et permettent un contrôle précis lors de l'ouverture et la fermeture des panneaux lourds, permettant ainsi de les soulever et de les abaisser sans effort.

Avis de sécurité important  : les composants sous tension peuvent causer des blessures graves. Ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. Vérifiez régulièrement les fixations.

LIFT-A-SYST® Charnières à compensation -CB

Les charnières à compensation LIFT-A-SYST® fournissent un contrôle précis lors de l'ouverture et la fermeture des panneaux lourds, réduisant ainsi les questions de sécurité et de responsabilité, tout en améliorant l'ergonomie de l'utilisateur.

  • Contrôle le déplacement en neutralisant le poids du panneau
  • Permet un levage et un contrôle de position faciles
  • Améliore la sécurité et l’ergonomie d’utilisation
  • Conception compacte qui permet un montage intérieur
  • Cycle de vie élevé qui réduit les coûts d'installation et de garantie
  • Résistance élevée aux vibrations pour les applications difficiles
  • Construction résistant à la corrosion destinées aux environnements chauds et froids
  • Stabilité des performances sans entretien ni réglage ultérieur
   
  • Construction réglable pour une utilisation personnalisable
  • Disponible avec une variété de gammes de couples
  • Réglable dans une plage spécifiée de couples

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici LIFT-A-SYST® Charnières à compensation -CB

Afficher en Grille Liste

19 Articles

Par ordre décroissant
par page