Charnières à compensation, Filetage M6, Aluminum, Anodisé; Noir
Avis de sécurité important : les composants sous tension peuvent causer des blessures graves. Ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. Vérifiez régulièrement les fixations.
La série des charnières à compensation LIFT-A-SYST® neutralise le poids des panneaux et couvercles lourds, fournissant ainsi un contrôle de position fiable pour toute une variété d'applications. Les charnières à compensation CB compensent la force de gravité descendante et permettent un contrôle précis lors de l'ouverture et la fermeture des panneaux lourds, permettant ainsi de les soulever et de les abaisser sans effort.
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.