CB-22-102-00-10
LIFT-A-SYST® Charnières à compensation, Filetage M6, Montage à droite, Aluminum, Anodisé;, Noir
| Matériau | Aluminum |
|---|---|
| Finition | Anodisé |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Type de montage | Droite |
| Trou de montage | Filetage M6 |
| Max Lift Assistance | 34.50 |
| Class | LIFT-A-SYST® Charnières à compensation – CB |
La série des charnières à compensation LIFT-A-SYST® neutralise le poids des panneaux et couvercles lourds, fournissant ainsi un contrôle de position fiable pour toute une variété d'applications. Les charnières à compensation CB compensent la force de gravité descendante et permettent un contrôle précis lors de l'ouverture et la fermeture des panneaux lourds, permettant ainsi de les soulever et de les abaisser sans effort.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire