CB-22-104-00-10

LIFT-A-SYST® Charnières à compensation, Filetage M6, Montage à droite, Aluminum, Anodisé;, Noir

Avis de sécurité important : les composants sous tension peuvent causer des blessures graves. Ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. Vérifiez régulièrement les fixations.
Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Aluminum
Finition Anodisé
Couleur / Apparance Noir
Type de montage Droite
Trou de montage Filetage M6
Max Lift Assistance 44.60
Class LIFT-A-SYST® Charnières à compensation – CB

La série des charnières à compensation LIFT-A-SYST® neutralise le poids des panneaux et couvercles lourds, fournissant ainsi un contrôle de position fiable pour toute une variété d'applications. Les charnières à compensation CB compensent la force de gravité descendante et permettent un contrôle précis lors de l'ouverture et la fermeture des panneaux lourds, permettant ainsi de les soulever et de les abaisser sans effort.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.