Ces charnières 100% métal offrent résistance et durabilité pour les portes d’armoires lourdes. De multiples options de lame de châssis permettent de tenir compte d’un éventail de configurations de portes/châssis et permettent d’installer les lames de porte et de châssis indépendamment, pour une plus grande souplesse de construction.
La grande variété de tailles, de constructions et d'options de lame de châssis assure la compatibilité avec un éventail de modèles d'armoire et permet aux lames de porte et de châssis d'être installées indépendamment, d'où une plus grande souplesse au niveau de la fabrication.
Les charnières totalement invisibles permettent de disposer d’une présentation affleurante
La version 100% acier inoxydable très résistante (série 94X) convient aux portes lourdes et résiste aux vibrations
Version standard (série 90X) disponible en acier ou en acier inoxydable, au choix
Les axes de charnière à ressort avec languettes de détente se bloquent en position rentrée pour la pose/dépose de la porte et se bloquent en position engagée pour assurer un fonctionnement sûr
De multiples options de lames de châssis sont conçues pour armoires en métal profilé
Options disponibles
Les charnières peuvent être montées avec une visserie M5 ou n° 10, des contre-écrous à six pans, ou par soudure
La version pour efforts importants (série 94X) offre deux configurations de lame de châssis : lame de châssis plane et lame de châssis pliée
La version standard (série 90X) offre une lame de châssis pliée en trois tailles déportées pour tenir compte de différentes configurations de châssis
Normes et spécifications
Description et avantages
La grande variété de tailles, de constructions et d'options de lame de châssis assure la compatibilité avec un éventail de modèles d'armoire et permet aux lames de porte et de châssis d'être installées indépendamment, d'où une plus grande souplesse au niveau de la fabrication.
Les charnières totalement invisibles permettent de disposer d’une présentation affleurante
La version 100% acier inoxydable très résistante (série 94X) convient aux portes lourdes et résiste aux vibrations
Version standard (série 90X) disponible en acier ou en acier inoxydable, au choix
Les axes de charnière à ressort avec languettes de détente se bloquent en position rentrée pour la pose/dépose de la porte et se bloquent en position engagée pour assurer un fonctionnement sûr
De multiples options de lames de châssis sont conçues pour armoires en métal profilé
Options disponibles
Les charnières peuvent être montées avec une visserie M5 ou n° 10, des contre-écrous à six pans, ou par soudure
La version pour efforts importants (série 94X) offre deux configurations de lame de châssis : lame de châssis plane et lame de châssis pliée
La version standard (série 90X) offre une lame de châssis pliée en trois tailles déportées pour tenir compte de différentes configurations de châssis
Normes et spécifications
Les gens cherchent souvent par:
Vous êtes ici F6 - Charnières de porte démontable invisibles