F6-DHIM-6015-AR
Charnière à ressort amovible, Taille 68, Diamètre du trou 6 mm, Stahl, Zinc bleu
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Blue Zinc |
| Couleur / Apparance | Bleu |
| Série | D series |
| Type de charnière | Corner & Removable Hinge |
| Class | F6 - Charnières de porte démontable invisibles |
Ces charnières 100% métal offrent résistance et durabilité pour les portes d’armoires lourdes. De multiples options de lame de châssis permettent de tenir compte d’un éventail de configurations de portes/châssis et permettent d’installer les lames de porte et de châssis indépendamment, pour une plus grande souplesse de construction.