F6-DHIM-7020-SS
Charnière invisible amovible, Assemblage dissimulé, Acier inoxydable, Poli par électrolyse
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Couleur / Apparance | Poli |
| Série | D series |
| Type de charnière | Corner & Removable Hinge |
| Class | F6 - Charnières de porte démontable invisibles |
Ces charnières 100% métal offrent résistance et durabilité pour les portes d’armoires lourdes. De multiples options de lame de châssis permettent de tenir compte d’un éventail de configurations de portes/châssis et permettent d’installer les lames de porte et de châssis indépendamment, pour une plus grande souplesse de construction.