E6 - Charnières de positionnement à couple réglable
Créez un aspect extérieur d’une grande netteté avec ces charnières à friction réglable caractérisées par une conception esthétique et une visserie de montage invisible. Elles vous permettent de maîtriser le positionnement de la porte à l’infini et de répondre aux différents paramètres intervenant dans la construction de l’armoire, sans coûts de visserie ou de montage supplémentaires.

Description et avantages
La vis de tension variable permet à l’utilisateur de régler la résistance à l’infini pour maintenir la porte dans une position quelconque pendant toute la durée du mouvement de la charnière. Une fois réglé, ce couple de positionnement reste constant pendant toute la durée du mouvement de la charnière. Les portes peuvent être positionnées de manière à être fermées, partiellement ouvertes ou grandes ouvertes.- Effort de maœuvre réglable par l'utilisateurMatériaux non oxydablesLa visserie de montage peut être rendue invisible
Options disponibles
- Trois tailles au choix permettent de disposer du couple approprié pour répondre à un éventail d’exigences
- Disponibles avec corps en acétal noir ou blanc colonial, au choix
- D’autres couleurs peuvent être commandées afin d’assurer la coordination avec les applications des clients
Normes et spécifications
- Nombre minimum de manœuvres : 20 000 cycles à ±20% de la spécification de couple statiquePlage de températures de fonctionnement : -5°C à 65°C
Description et avantages
La vis de tension variable permet à l’utilisateur de régler la résistance à l’infini pour maintenir la porte dans une position quelconque pendant toute la durée du mouvement de la charnière. Une fois réglé, ce couple de positionnement reste constant pendant toute la durée du mouvement de la charnière. Les portes peuvent être positionnées de manière à être fermées, partiellement ouvertes ou grandes ouvertes.- Effort de maœuvre réglable par l'utilisateurMatériaux non oxydablesLa visserie de montage peut être rendue invisible
Options disponibles
- Trois tailles au choix permettent de disposer du couple approprié pour répondre à un éventail d’exigences
- Disponibles avec corps en acétal noir ou blanc colonial, au choix
- D’autres couleurs peuvent être commandées afin d’assurer la coordination avec les applications des clients
Normes et spécifications
- Nombre minimum de manœuvres : 20 000 cycles à ±20% de la spécification de couple statiquePlage de températures de fonctionnement : -5°C à 65°C
Les gens cherchent souvent par: