E6-10-501-10
Charnières de positionnement à couple réglable, Symétrique, Grande taille, Copolymère d'acétal, Naturel, Blanc
| Matériau | Copolymère d'acétal |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Couple avant | 3.95 |
| Reverse Torque (Nm) | 3.95 |
| Accès limité | Aucun |
| Torque Type | Symétrique |
| Installation | Rivet / Screw |
| Série | Couple réglable |
| Class | E6 - Charnières de positionnement à couple réglable |
Créez un aspect extérieur d’une grande netteté avec ces charnières à friction réglable caractérisées par une conception esthétique et une visserie de montage invisible. Elles vous permettent de maîtriser le positionnement de la porte à l’infini et de répondre aux différents paramètres intervenant dans la construction de l’armoire, sans coûts de visserie ou de montage supplémentaires.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire