E6-10-301-10
Charnières de positionnement à couple réglable, Symétrique, Moyenne, Copolymère d'acétal, Naturel, Blanc
| Matériau | Copolymère d'acétal |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Couple avant | 0.79 |
| Reverse Torque (Nm) | 0.79 |
| Accès limité | Aucun |
| Torque Type | Symétrique |
| Installation | Rivet / Screw |
| Série | Couple réglable |
| Class | E6 - Charnières de positionnement à couple réglable |
Créez un aspect extérieur d’une grande netteté avec ces charnières à friction réglable caractérisées par une conception esthétique et une visserie de montage invisible. Elles vous permettent de maîtriser le positionnement de la porte à l’infini et de répondre aux différents paramètres intervenant dans la construction de l’armoire, sans coûts de visserie ou de montage supplémentaires.