R4-EM - Chiusure rotative elettroniche

Facile da installare e da mantenere, l'R4-EM-05 offre la comodità del controllo elettronico degli accessi e, allo stesso tempo, la sicurezza di una robusta chiusura rotativa collaudata. Progettata in un pacchetto compatto e integrato, la semplice chiusura "a spinta" e l'azionamento elettronico semplificano l'accesso in un'ampia gamma di applicazioni. Un sensore integrato fornisce un feedback sullo stato della chiusura, mentre un sensore porta opzionale fornisce un feedback sullo stato della porta.

R4-EM - Chiusure rotative elettroniche

L’azionamento motorizzato distingue la serie R4-EM dalle chiusure elettromeccaniche a solenoide delle concorrenza, con requisiti di alimentazione inferiori e maggiore capacità di carico.

  • Il design comprovato della chiusura rotativa fornisce una sicurezza durevole e antivandalo
  • L’alloggiamento compatto della chiusura riduce i requisiti di spazio e mantiene le superfici esterne pulite e a scomparsa
  • Il funzionamento a 12-24 V CC, le opzioni di ingresso a 2 o 3 fili e la possibilità di adattarsi a segnali multipli di input in ingresso offrono la versatilità per l’installazione e l’integrazione con sistemi di controllo dell'accesso nuovi o esistenti
  • Accetta i segnali da vari tipi di sistemi di controllo accessi, inclusi chiavi centralizzate a infrarossi, schede RFID, tastierini numerici, dispositivi biometrici o sistemi di controllo di computer/reti
  • La soluzione integrata e il montaggio semplice in soli due punti permettono di limitare i costi di installazione
  • La comoda esclusione meccanica consente il rilascio manuale in caso di mancanza di corrente
  • Montaggio a due fori a scomparsa
  • Versione con chiusura ritardata per avere la flessibilità di controllare i tempi di apertura
  • Microswitch opzionale interno per aggiungere il segnale di uscita a dispositivo aperto/chiuso
  • Disponibile con connettore a tenuta e non, oppure senza connettore
  • Stili di apertura a espulsione e a trazione per adattarsi ai diversi requisiti di sicurezza delle applicazioni
  • Sensore di riscontro con interruttore magnetico integrato per lo stato reale di apertura/chiusura della porta
  • Disponibile in acciaio rivestito resistente alla corrosione e in acciaio inox per l’uso all’aperto
  • Versione con struttura in plastica leggera per applicazioni non gravose
  • Versione con sede maggiorata per aumentare la sicurezza dell’installazione
  • Disponibile con esclusione meccanica a montaggio laterale o posteriore
  • Attuatore elettronico in versione per ambienti esterni, a tenuta conforme allo standard IP55

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando R4-EM - Chiusure rotative elettroniche

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 203

Imposta ordine discendente
  1. R4-EM-9A25-150

    Latch

per pagina