ST-12C-440RB1-33

Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch, Torsionsfeder, Vorwärts Friktionsmoment 2.982 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 4.971 N⋅m, Niete Schraube (Bohrung), Zinklegierung, Natur

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Farbe Natur
Vorwärts Friktionsmoment 2.98
Rückwärts Friktionsmoment 4.97
Torque Type Assymetrisch
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Serie Konstantes Drehmoment
Torsionsfeder Ja
Class ST - Eingebettete Friktionsscharniere mit integrierter Torsionsfeder
Friktionsscharniere mit integrierter Torsionsfeder sind die Lösung für Anwendungen bei denen der zu bewegende Flügel zu schwer ist oder bei denen der Abstand des Schwerpunktes von der Drehachse zu groß ist. Daraus resultiert die Diskrepanz zwischen leichter Handhabung und erforderlicher Stabilität zumal dann, wenn die Optik und mangelnder Platz den Einsatz zusätzlicher Stützen oder Gasfedern ausschließen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.