SOUTHCO STELLT DEN ELEKTROMECHANISCHEN „ROTARY“-VERSCHLUSS R4-05 MIT VERZÖGERTER WIEDERVERRIEGELUNG UND INTEGRIERTEM SENSOR VOR
Entwickler von Selbstbedienungskiosken, Medikamentenausgabesystemen und Außengehäusen stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Sie benötigen elektronische Zugangskontrollsysteme, die robust, kompakt und zuverlässig genug für den praktischen Einsatz sind, ohne unnötige Kosten oder Komplexität zu verursachen. Der neue elektromechanische „Rotary“-Verschluss R4-05 von Southco mit verzögerter Wiederverriegelung und integriertem Sensor wurde speziell entwickelt, um genau diese Anforderungen zu erfüllen. Kompakt genug für die verdeckte Montage, robust genug für den Einsatz im Außenbereich und intelligent genug, um jede Türschließung automatisch zu überprüfen – der R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung bietet Designern die erforderliche Leistung für elektronische Zugangskontrolle zu einem attraktiven Preis.
Dieser R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung ist eine 5-V-Variante des bewährten R4-EM-05 „Rotary“-Verschlusses von Southco. Durch die Neuentwicklung ohne Mikroprozessor bietet er denselben zuverlässigen elektronischen Zugang zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Dank seines energieeffizienten Designs eignet er sich ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen die Energieeffizienz direkten Einfluss auf die wartungsfreie Betriebsdauer hat. Eine mechanische Notöffnung stellt sicher, dass der Zugang immer möglich ist, selbst bei Stromausfällen – ein entscheidender Aspekt bei geschäftskritischen Anwendungen wie Medikamentenausgabesystemen oder unbeaufsichtigten öffentlichen Schließfächern.
Dank der drahtlosen Konnektivität lässt sich der R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung problemlos in die von OEMs und Betreibern bereits genutzten Zugangskontrollsysteme integrieren – ohne aufwendige Neuverkabelung oder individuelle Middleware. Die Keypanion®-App und der Bluetooth®-Controller von Southco gehen noch einen Schritt weiter und ermöglichen Anwendern eine unkomplizierte Remote-Zugangsverwaltung. Für Entwickler vernetzter Geräte ist der R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung so konzipiert, dass er sich in bestehende Ökosysteme einfügt, anstatt den Aufbau neuer Ökosysteme um ihn herum zu erfordern.
„Der R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung wurde entwickelt, um Designern mehr Flexibilität zu geben, statt ihre Möglichkeiten einzuschränken“, erklärt Cindy Bart, Product Manager bei Southco. „Er ist kompakt genug für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, für den Einsatz im Außenbereich geschützt und so konzipiert, dass ein versehentliches Schließen des Riegels verhindert wird, was eine der häufigsten Ursachen für Zugangsausfälle verhindert.“ „Wir haben das Produkt ohne Mikroprozessor entwickelt, sodass wir all diese Funktionen zu einem Preis anbieten können, der es für deutlich mehr Projekte attraktiv macht.“
Entwickelt für Umgebungen, in denen Ausfälle nicht toleriert werden können
Der R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung verfügt über ein abgedichtetes Betätigungsgehäuse mit Schutzart IP66/67 und eignet sich daher gleichermaßen für Paketstationen im Außenbereich, Kiosksysteme im Gastronomiebereich sowie industrielle Gehäuse mit regelmäßiger Nassreinigung. Sein Design schützt vor einem häufigen und kostspieligen Ausfall im Betrieb, was den Gerätezugang verhindern könnte. Der Sensor bestätigt, dass Tür und Schließbolzen korrekt ineinandergreifen, bevor der Verschluss gesichert ist, sodass Betreiber und Endnutzer darauf vertrauen können, dass die Verriegelung jedes Mal zuverlässig funktioniert.
Weniger Platzbedarf. Größere Gestaltungsmöglichkeiten.
Eine der größten und hartnäckigsten Herausforderungen für Geräteentwickler ist der begrenzte Einbauraum. Die Integration einer elektronischen Zugangskontrolle in ein kompaktes Gehäusedesign erfordert häufig Kompromisse an anderer Stelle – oder den vollständigen Verzicht auf elektronische Zugangssysteme zugunsten einfacherer, aber weniger sicherer Lösungen. Mit seinem geringen Platzbedarf und der verdeckten Montage setzt der R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung neue Maßstäbe. Ingenieure, die an kompakten Selbstbedienungsterminals, mobilen Medikamentenwagen oder flachen Gehäusen arbeiten, können elektronische Zugangskontrollsysteme integrieren, ohne ihr Design grundlegend anpassen zu müssen.
Wo der R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung zum Einsatz kommt
Bei der Entwicklung des R4-05 mit verzögerter Wiederverriegelung standen drei Branchen im Fokus: Selbstbedienungs- und Point-of-Sale-Systeme (intelligente Schließfächer, Paketstationen, Zahlungskioske), medizinische Geräte (Medikamentenausgabesysteme, mobile Wagen) sowie Industriegehäuse, die eine für den Außenbereich oder für Umgebungen mit regelmäßiger Nassreinigung geeignete Zugangskontrolle erfordern. Er ist weltweit verfügbar und eignet sich für Unternehmen jeder Größe – von regionalen Anbietern von Selbstbedienungsautomaten bis hin zu großen OEMs, die Geräte für internationale Märkte herstellen.
Entdecken Sie hier den neuen abgedichteten elektromechanischen „Rotary“-Verschluss mit verzögerter Wiederverriegelung und integriertem Sensor.
Weitere Informationen über Southcos komplette Produktlinie der elektronischen und „Rotary“-Verschlusslösungen finden Sie auf unserer Connected Access product page.