Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Fallstudie zu Pickup Systems und Southco

January 14 2023
Fallstudie zu Pickup Systems und Southco

SOUTHCO HILFT, ÄNGSTE RUND UM DIE SICHERHEIT VON LÖSCHFAHRZEUGEN ZU BESEITIGEN 

Einleitung 

Als eine der größten Feuerwehren Großbritanniens die Komplexität ihrer Schließsysteme für kleine Löschfahrzeuge verringern und gleichzeitig die Sicherheit ihrer Fahrzeuge erhöhen wollte , war es das Ergebnis der Zusammenarbeit von Pickup Systems, einem Spezialisten für die Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Fahrzeugaufbauten, und Southco, dem weltweit führenden Anbieter von technischen Lösungen für Zugangshardware, eine elektromechanische Verriegelungslösung zu entwickeln, die zum Trendsetter für sichere Verriegelungen und Verschlüsse an Spezialfahrzeugen werden könnte. 

Da Pickup Systems mit dem Bau und Umbau der Einsatz- und Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr beauftragt wurde, bestand die Herausforderung darin, einen verbesserten Verriegelungsmechanismus für die Rollläden der Motoren zu entwickeln, der kompakt ist und in das Zentralverriegelungssystem der Fahrzeuge integriert werden kann. 

Die Herausforderung 

Der Kunde war der Meinung, dass das vorhandene System mit mechanischen Schwerlastschlössern an den Rolltoren, die von außen sichtbar waren, unnötig kompliziert zu handhaben war, da zusätzlich zu den Fahrzeugschlüsseln verschiedene Schlüssel für verschiedene Rolltore erforderlich waren. Das Ergebnis war ein System, das die Sicherheit beeinträchtigte und das Fahrzeug anfällig für Angriffe machte, da die Schlösser von außen sichtbar waren. 

Außerdem war die kontrollierte Verriegelung vom Fahrerhaus aus eine wichtige Anforderung des Kunden, um maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für den Fahrer zu gewährleisten. Die Feuerwehr benötigte eine Lösung, die leichter und kompakter als das vorherige System war und unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionierte, da Feuerwehrfahrzeuge rauen Umgebungen ausgesetzt sind. 

Die Lösung 

Auf Empfehlung eines seiner Lieferanten wandte sich Pickup Systems an Southco, um Unterstützung bei der Entwicklung eines solchen maßgeschneiderten Verriegelungssystems für die Rollläden zu erhalten. Aufgrund der Hauptanforderungen des Kunden, die Sicherheit von Feuerwehrfahrzeugen zu verbessern und eine Integration in das Zentralverriegelungssystem des Fahrzeugs zu ermöglichen, entschied sich Southco sofort für seine elektronische Drehverriegelungsserie R4-EM, die Southco erfolgreich für Anwendungen entwickelt hat, bei denen die Zugangskontrolle und der Schutz vor Diebstahl und Vandalismus zentrale Produktspezifikationskriterien sind. 

Insbesondere empfahl Southco seinen elektronischen Drehverschluss der Serie R4-EM 7, der speziell für den zuverlässigen elektronischen Zugang in anspruchsvollen Außenumgebungen entwickelt wurde. Mit seiner korrosionsbeständigen Außenkonstruktion aus Edelstahl und dem vollständig abgedichteten internen Stellglied bietet der R4-EM für den Außenbereich eine zuverlässige elektronische Verriegelung, die gegen Feuchtigkeit und Staub beständig ist. 

Da die eingebettete elektronische Steuerung der R4-EM 7-Serie von Southco die Integration in ein Steuerungssystem ermöglicht, konnte Pickup Systems einen Verriegelungsmechanismus in das Feuerwehrauto einbauen, der sich in das Zentralverriegelungssystem des Fahrzeugs integrieren lässt. Die komplexe Schlüsselverwaltung ist dadurch zu einem einfachen Ein-Schritt-Vorgang geworden, bei dem alle Türen und Rollläden durch eine einfache Berührung des Fahrzeug-Schlüsselanhängers oder des Bedienfelds gesichert werden. 

Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist der Drehverschluss, der sauber hinter dem Rahmen sitzt, von außen nicht sichtbar. Es gibt keine offensichtlichen Angriffspunkte, wodurch die Schließlösung weniger anfällig für Manipulationen ist. 

Die Ergebnisse 

John McGauley, Geschäftsführer von Pickup Systems, kommentierte: „Die Lösung von Southco hat es uns ermöglicht, alle Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf sichere Verriegelung, optimierte Schlüsselverwaltung und eine weitaus unauffälligere Verriegelung zu erfüllen. Darüber hinaus sehen wir ähnliche Möglichkeiten bei einer Reihe von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen sowie Nutzfahrzeugen, bei denen die Gefahr von Diebstahl und Vandalismus allgegenwärtig ist.“ 

Callum Whitelaw von Southco fügte hinzu: „Wir wissen, dass Sicherheitsbedrohungen bei Fahrzeugen, die wertvolle Ausrüstung transportieren, ein großes Problem darstellen. Daher ist die Reduzierung des Risikos eines unbefugten Zugriffs ein zentraler Bestandteil unseres Produktangebots. Und der R4-EM-Drehverschluss von Southco bietet genau das: Er bietet den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle mit der Sicherheit eines bewährten, robusten Ganzmetall-Drehverschlussdesigns in einem kompakten, integrierten Paket.“ 

 

Siehe ähnliche Ressourcen