Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Die Zukunft sichern: Mehrpunkt-Verriegelungslösungen für globale Energiespeichersysteme

June 17 2026
Die Zukunft sichern: Mehrpunkt-Verriegelungslösungen für globale Energiespeichersysteme

Diese Fallstudie veranschaulicht, wie Southco gemeinsam mit einem weltweit führenden Anbieter von neuen Energietechnologien, ein maßgeschneidertes Mehrpunkt-Verriegelungssystem für Energiespeicheranwendungen entwickelt hat. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen spricht branchenweite Herausforderungen an in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betrieb im globalen Energiespeichersektor. 

Angesichts immer strengerer Sicherheitsanforderungen an Energiespeichergeräte suchte der Anbieter nach einer hochzuverlässigen, explosionsgeschützten und gut abgedichteten Verriegelungslösung für seine Energiespeicherschränke, um strenge industrielle Schutzstandards zu erfüllen und einen langfristig stabilen Betrieb in rauen Außenumgebungen zu gewährleisten. Mit der technischen Unterstützung von Southco hat das Unternehmen die Sicherheit und Langlebigkeit seiner Energiespeichersysteme erheblich verbessert. Das maßgeschneiderte Mehrpunkt-Verriegelungssystem bietet hervorragenden physischen Schutz, Wasser- und Staubdichtigkeit sowie eine komfortable Bedienung und entspricht damit perfekt den Anforderungen der Marktführer an hochwertige Energiespeichersysteme. 

Southco F2 multi-point latching system for energy storageSouthco F2 multi-point latching system for energy storage

Diese gemeinsame Innovation erfüllt nicht nur die Anforderungen auf Produktebene, sondern hat das Unternehmen auch als Pionier für Sicherheit in der globalen Energiespeicherbranche positioniert, neue Maßstäbe für den strukturellen Schutz und die Zuverlässigkeit von Gehäusen gesetzt und die breitere Einführung höherer Sicherheitsstandards bei Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab weltweit vorangetrieben.

Herausforderung

Die globale Energiespeicherbranche verlangt höhere Sicherheit, robusten Schutz und zuverlässige Abdichtung für Außenbehälter. Als Marktführer suchte der Anbieter nach einer hochwertigen Verriegelungslösung, um strenge Anforderungen an Explosionsschutz, Wasserdichtigkeit und Verformungsbeständigkeit in rauen Umgebungen zu erfüllen.

Lösung

Southco entwickelte ein maßgeschneidertes F2-Mehrpunktverriegelungssystem, das speziell für großformatige Energiespeicherschränke und hochbelastbare Türen konzipiert wurde. Mit verbesserter Explosionssicherheit und struktureller Sicherheit erfüllt es die höchsten industriellen Zuverlässigkeitsstandards und bietet robusten und stabilen Schutz für Energiespeichergeräte.

Mehrwert

Die innovative Verriegelungslösung von Southco steigert die Wettbewerbsfähigkeit der Anwendung, erhöht die Sicherheit und Effizienz, festigt die Branchenführerschaft des Anbieters und ermöglicht einen groß angelegten, stabilen weltweiten Einsatz von Energiespeichern.

Die Herausforderung

Da der weltweite Einsatz von Energiespeichern weiter zunimmt, steht die Branche vor allgemeinen technischen Herausforderungen bei Containersystemen für den Außenbereich. Veraltete Einpunktverriegelungen haben Schwierigkeiten, die verschärften industriellen Kriterien zu erfüllen, da ihnen ausreichende strukturelle Festigkeit, Explosionsschutz und Umgebungsabdichtung für raue Betriebsbedingungen fehlen. Gängige Probleme der Branche wie Gehäuseverformung, mangelhafte Aufbruchsicherheit, arbeitsintensiver Betrieb und geringe Kompatibilität mit Fertigungstoleranzen lassen sich mit herkömmlicher Standard-Hardware nicht lösen.
Als Branchenführer stieß der Anbieter bei seiner globalen Geschäftsexpansion auf genau diese Engpässe. Um diese weit verbreiteten Herausforderungen der Branche anzugehen und die strengen Anforderungen bezüglich Explosionsschutz, Wasserdichtigkeit und Verformungsbeständigkeit zu erfüllen, entwickelte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Southco eine maßgeschneiderte Verriegelungslösung .

Die Lösung

Southco arbeitete eng mit dem Ingenieurteam des Anbieters zusammen, um ein maßgeschneidertes F2-Mehrpunkt-Verriegelungssystem zu entwickeln, das ausschließlich für den Schutz von Energiespeichergehäusen konzipiert ist.
Die F2-Lösung wurde entwickelt, um die kritischsten Sicherheits- und Betriebsherausforderungen in groß angelegten Energiespeichersystemen zu lösen, und bietet branchenführende Leistung in allen Kernbereichen:

  • Extreme Belastbarkeit für den Explosionsschutz:

    Das F2-System, das für Southco’s Kunden oberste Priorität hat, bietet eine Einpunkt-Arbeitslast von 5000 N und liefert die robuste strukturelle Festigkeit, die zum Schutz von Schränken in anspruchsvollen Umgebungen erforderlich ist.
  • Hervorragende Abdichtung für Langlebigkeit im Außenbereich:

    Das System erreicht einen Kompressionshub von 12 mm – und übertrifft damit den Marktstandard von 5–6 mm bei weitem. In Kombination mit der Schutzart IP66 gewährleistet es einen stabilen, langfristigen Betrieb unter rauen klimatischen Bedingungen.
  • Branchenführende Ergonomie:

    Mit einer mechanischen Kraftübersetzung von 1:13 (im Vergleich zum Verhältnis von 1:7 oder 1:8 bei Standardschlössern) ermöglicht das F2-System eine reibungslose Einhandbedienung von Schwerlasttüren und verbessert so die Wartungseffizienz erheblich.
  • Erstklassige Toleranzanpassung:

    Das Team von Southco hat die Verriegelung so optimiert, dass sie eine Verformungstoleranz von bis zu 6 mm unterstützt. Diese integrierte Flexibilität gleicht Durchhängen der Tür und Abweichungen im Blech aus und gewährleistet so eine gleichbleibende Dichtheit über den gesamten Produktlebenszyklus.
      
Southco F2 multi-point latching system Southco F2 multi-point latching system

F2-Mehrpunktverriegelungssystem

Implementierung und Ergebnisse

Der Weg vom Konzept bis zur Serienreife unterstreicht Southcos Kompetenz bei der Bereitstellung robuster, anwendungsspezifischer Zugangslösungen. Das maßgeschneiderte F2-System, das nun in die Energiespeichercontainer des Anbieters integriert ist, hat zu messbaren Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gesamtbetriebskosten geführt. Die Lösung übertrifft strenge Explosionsschutzstandards, während ihre hervorragende Dichtigkeit und Langlebigkeit ungeplante Wartungsarbeiten in rauen Außenumgebungen minimieren.
Durch die Verbesserung der strukturellen Integrität, die Vereinfachung der Bedienung und die Verlängerung der Lebensdauer optimiert die gemeinsame Innovation die Lebenszykluskosten und erleichtert die weltweite Skalierung der Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen. Letztendlich beweist diese Umsetzung, wie präzisionsgefertigte Hardware die Probleme der Branche lösen und die Einführung fortschrittlicher Energietechnologie beschleunigen kann.

Der Mehrwert

Durch die Partnerschaft mit Southco hat der Anbieter seine Marktdifferenzierung gestärkt. Über die technische Leistung hinaus setzt diese Zusammenarbeit einen neuen Sicherheitsmaßstab für das globale Energiespeicher-Ökosystem. Durch die Kombination von Southcos Führungsrolle im Bereich technischer Zugangslösungen mit der Expertise des Anbieters im Bereich Energietechnologien gewährleistet die Partnerschaft eine sicherere und stabilere Zukunft für den groß angelegten Einsatz von Energiespeichern.

Über Southco

Southco, Inc. ist der weltweit führende Entwickler und Hersteller von technischen Zugangslösungen. Von Qualität und Leistung bis hin zu Ästhetik und Ergonomie wissen wir, dass der erste Eindruck im Produktdesign ein bleibender Eindruck ist. Seit über 80 Jahren unterstützt Southco die weltweit bekanntesten Marken dabei, Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen – mit innovativen Zugangslösungen, die darauf ausgelegt sind, die Berührungspunkte ihrer Produkte in Transport- und Industrieanwendungen, medizinischen Geräten, Rechenzentren und vielem mehr zu verbessern. 

Siehe ähnliche Ressourcen