Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

aCon & Southco: Intelligente Schlösser verbessern die Sicherheit von Paketschließfächern

January 14 2023
aCon & Southco: Intelligente Schlösser verbessern die Sicherheit von Paketschließfächern

Southco hat sich kürzlich mit aCon, einem in Dänemark ansässigen Anbieter von Selbstbedienungslösungen für den Postsektor, zusammengetan, um eine verbesserte Sicherheitslösung für seine neue Indoor-Postfachanlage Swipbox zu entwickeln. Das Swipbox-Modell wurde speziell für Internethändler entwickelt und ermöglicht es Kunden, online gekaufte hochwertige Artikel an einem Netzwerk von Indoor-Postfach-Terminals abzuholen. 

„Mit Swipbox wollten wir Einzelhändlern ein absolut sicheres Lieferkonzept bieten, bei dem sie sicher sein können, dass hochwertige Artikel, die von ihren Kunden gekauft wurden, nicht durch Diebstahl oder Vandalismus gefährdet sind“, so Allan Kaczmarek, Gründer von aCon. 

Für aCon war es von entscheidender Bedeutung, dass die Pakete der Kunden bis zur Abholung aus dem Swipbox-Terminal ordnungsgemäß gesichert sind. Darüber hinaus benötigte aCon eine Lösung, die auch die Rückverfolgbarkeit und Nachvollziehbarkeit beim Zugriff auf die Pakete gewährleistet. 

Das elektronische Drehschloss R4-EM von Southco wurde aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, eine sichere elektronische Verriegelung und Zugangskontrolle für mehrere Fächer innerhalb eines Paketschließfachs zu bieten. Das R4-EM ist in einem Gehäuse installiert und somit nicht sichtbar, wodurch eine Außenseite ohne Angriffspunkte entsteht, die Diebe und Vandalen abschrecken kann. 

„Frühere Schlösser haben uns in puncto Langlebigkeit enttäuscht und wir haben Geld für Reparatur- und Wartungskosten verschwendet“, so Kaczmarek. “Das Southco-Schloss ist extrem langlebig, was unsere Servicekosten drastisch gesenkt hat. Die Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts und des Southco-Service haben es uns leicht gemacht, den Kunden von Online-Händlern ein echtes Mehrwertprodukt anzubieten.“ 

Das intelligente R4-EM verfügt über einen eingebetteten Mikroprozessor, der eine Signalaufbereitung für zusätzliche Sicherheit ermöglicht. Es akzeptiert auch Signale von Zugangskontrollgeräten wie PIN-Pads, Kartenlesegeräten, biometrischen Geräten und Remote-Computern. Bei Zugriff generiert der intelligente Schließmechanismus auch eine Ausgabe, die zur Rückverfolgbarkeit jedes Fachs verwendet werden kann. Diese zusätzliche Funktion ermöglicht es aCon, E-Einzelhändlern zusätzliche Sicherheit zu bieten, indem sie nachverfolgt, wann jedes Paket geliefert und abgeholt wird. Eine optionale, praktische mechanische Übersteuerungsfunktion ermöglicht eine manuelle oder Notfallfreigabe im Falle eines Stromausfalls. 

Ein optimales Verriegelungssystem war für diese Sicherheit absolut entscheidend, und Southco, das bereits Lieferant für Selbstbedienungsriesen wie NCR und Wincor Nixdorf war, lieferte uns den elektronischen Drehverschluss R4-EM, das perfekte Verriegelungssystem, um unsere Anforderungen zu erfüllen“, sagte er. Swipbox wurde in Dänemark gut angenommen und an öffentlichen Hotspots wie Universitäten und Supermärkten installiert. In Zukunft werden minimale Lieferkosten und kostenloser Versand die Norm für Online-Einkäufe sein. aCon, unterstützt von globalen Spezialanbietern wie Southco, ist bereit, eine Schlüsselrolle bei neuen Entwicklungen zu übernehmen, die die Selbstbedienungsbranche vorantreiben. 

Siehe ähnliche Ressourcen