Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Gewichtsparendes Friktionsscharnier mit großerem Gehause

September 21 2020
Gewichtsparendes Friktionsscharnier mit großerem Gehause
Southco hat seine Produktlinie der Scharniere mit konstanter Friktion um eine neue Version erweitert, die zusätzliche Friktion und reduziertes Gewicht in Anwendungen mit beschränktem Raum unterstützt. In Abhängigkeit von den Friktionsanforderungen der Anwendung ermöglicht das E6-10E Scharnier die Integration des Widerstandes zweier Scharniere in einem einzigen Scharnier, sodass ohne Beeinträchtigung der Funktionalität Gewicht eingespart wird.Das leichte E6-10E Scharnier mit konstanter Friktion und erweitertem Gehäuse verfügt über ein geringeres Profil als die E6-Standardserie von Southco. Dies macht es zu einer idealen Lösung für eine Vielzahl von Transportanwendungen mit reduziertem Einbauraum, wie z.B. Flugzeugsitze und Staufächer im Auto. Wie die Produkte der E6-Standardserie von Southco zeichnet sich auch das E6-10E durch einen langen Lebenszyklus aus und erfordert während der gesamten Lebensdauer der meisten Anwendungen keine Wartung oder Justierung.Southco's E6-10E Scharnier mit konstanter Friktion und größerem Gehäuse liefert eine höhere asymmetrische Friktion in Anwendungen auf beschränktem Raum, die eine maximale Friktion erfordern. Dieses leistungsstarke Scharnier mit geringem Profil spart Gewicht ein und hilft außerdem, die Gesamtkosten für die Ausstattung zu reduzieren.Weitere Informationen zu Southco's Produktlinie der Positionierscharniere finden Sie auf unserer Seite „Positioning Technology Resource Center“.
Siehe ähnliche Ressourcen