R4-EM-R72-163

 "Electronic Rotary"-Verschluss - leichte Ausführung, Verzögerte Wiederverriegelung, automatische Verriegelung, Rückseitenhebel, Interner Mikroschalter für Verschlussstatus, versiegelt Verbindungsstecker, M6 x 10 GewindeAusführung, Stahl, Vernickelt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Vernickelt
Eingeschränkter Zugriff Elektronischer Zugang
Gewindegröße M6 x 10
Hebelform Automatic Relock, Rückseitenhebel
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Profil Verdeckt / Intern
Voltage 12-24 V
Steckeroptionen Sealed Connector
Relock-Version Delayed
Packungseinheit Individually Packaged
Mikroschalter Interner Mikroschalter für Verschlussstatus
Class

R4-E „Electronic Rotary“-Verschlüsse

Trigger Spring Light Kickout

Der R4-EM-05 ist einfach zu installieren und zu warten und bietet den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle mit der Sicherheit eines bewährten, robusten Drehverschlusses in einem kompakten, integrierten Gehäuse. Die einfache Push-to-Close-Bedienung und die elektronische Betätigung vereinfachen den Zugang in einer Vielzahl von Anwendungen. Ein integrierter Sensor gibt Rückmeldung über den Status des Riegels und ein optionaler Türsensor gibt Rückmeldung über den Status der Tür.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.