R4-EM-81-330
"Electronic Rotary"-Verschluss - leichte Ausführung, Automatische Wiederverriegelung, 12 Volt, Kein Mikroschalter, Nicht abgedichteter Stecker, 1|4-20 Gewindeausführung, ABS Kunststoff und Stahl Gehäuse
| Werkstoff | ABS Kunststoff, Edelstahl, Glasfaserverstärkte Nylon, Stahl |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
| Gewindegröße | 1/4-20 |
| Hebelform | Side Trigger |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Profil | Verdeckt / Intern |
| Housing Configuration | Standard |
| Voltage | 12 V |
| Steckeroptionen | Nicht abgedichteter Stecker |
| Relock-Version | Automatisch |
| Mikroschalter | Kein Mikroschalter |
| Class | R4-E „Electronic Rotary“-Verschlüsse |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Der R4-EM-05 ist einfach zu installieren und zu warten und bietet den Komfort einer elektronischen Zugangskontrolle mit der Sicherheit eines bewährten, robusten Drehverschlusses in einem kompakten, integrierten Gehäuse. Die einfache Push-to-Close-Bedienung und die elektronische Betätigung vereinfachen den Zugang in einer Vielzahl von Anwendungen. Ein integrierter Sensor gibt Rückmeldung über den Status des Riegels und ein optionaler Türsensor gibt Rückmeldung über den Status der Tür.