R4-99-308-50
Drahtloser RF Controller, Zylinderschloß, Flaches Profil, Handbetätigt, Schwarz pulverberschichtet, Schwarz
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 55, IP 65 |
|---|---|
| Fire (EN45545-3) Rating | E15 |
| Shock and Vibration (EN61373) | Yes |
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | Class 1, Div 2 |
| Other Compliance Specifications | FDA approved flexible headband material, BS EN166:2002 Compliant |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Installation | Threadstud and Nut |
| Class | EA-R01 - Drahtloser RF Controller |
Bietet eine bequeme und zeitsparende Ver- und Entriegelungsfunktion für mehrere Zugangspunkte und sorgt so für unverzichtbare Sicherheit in nicht automobilen Fahrzeugen. Das EA-R01 wurde speziell für die Umwelts- und Lagerungsbedürfnisse von Nutzfahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Wohnmobilen und Krankenwagen entwickelt und gibt eine visuelle und akustische Bestätigung ab, wodurch die Notwendigkeit entfällt, einzelne gesicherte Fächer manuell zu überprüfen.