R4-90-1506-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss Schliesser, Mittel, Stahl, Zinkplatte, Chromaté brillant, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Größe | Mittel |
| Zubehör Ausführung | Schließwinkel |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.