R4-81-631-50-KD10

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Verriegelungsoption Mehrere Schlüsselcodierungen, umlegbar (2 Schlüssel enthalten)
Stage Einstufig
Installation With Mounting Studs
Style Integrierter Stoßdämpfer
Oberfläche des Griffes Schwarz pulverberschichtet
Class R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.