R4-64-500-15
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Sechskantschlüssel, Mittel, Zinklegierung, Zink/Nickel , Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Zink/Nickel |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Größe | Mittel |
| Zubehör Ausführung | Keys |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.