R4-50-40-1EC1-10

“Rotary” Schnappriegelverschluss, Schwerlast Ausführung, Zweistufig, 12 V Elektronische Betätigung mit Schalter, Senkrechter Hebel, 7.2 mm Durchgangsbohrung, Stahl, Zinkplatte, Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Elektronischer Zugang
Stage Zweistufig
Montagebohrung ø 7,2 mm bohrung
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung Links
Betätigung Rechtwinklig
Auslöser Typ Extend and Hold
Größe Industrieausführungen
Voltage 12 V
Steckeroptionen Sealed Connector
Compliance Specification IP 65
Mikroschalter Interner Mikroschalter für Tür und Verschlussstatu
Class R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.