R4-50-40-1EA1-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Schwerlast Ausführung, Zweistufig, 12 V Elektronische Betätigung mit Schalter, Senkrechter Hebel, 7.2 mm Durchgangsbohrung, Stahl, Zinkplatte, Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | ø 7,2 mm bohrung |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Links |
| Betätigung | Rechtwinklig |
| Auslöser Typ | Extend and Hold |
| Größe | Industrieausführungen |
| Voltage | 12 V |
| Steckeroptionen | Nicht abgedichteter Stecker |
| Compliance Specification | IP 65 |
| Mikroschalter | Interner Mikroschalter für Tür und Verschlussstatu |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.