R4-50-30-4A71-10

Schnappverschluss Drehverriegelung, Schwerlast Ausführung, Zweistufig, Drehpunkt doppelt gelagert, Doppelauslöser, Hand/Druckhebel unten, ø 7,2 mm bohrung, Stahl, Zinkplatte, Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Stage Zweistufig
Montagebohrung ø 7,2 mm bohrung
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Betätigung Rechts
Betätigung Doppelauslöser, Handdruck/ unten drücken
Größe Industrieausführungen
Class R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.