R4-50-30-4A61-10
Schnappverschluss Drehverriegelung, Schwerlast Ausführung, Zweistufig, Drehpunkt doppelt gelagert, Doppelauslöser, Hand/ Seilzug unten, Stange, ø 7,2 mm bohrung, Stahl, Zinkplatte, Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | ø 7,2 mm bohrung |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Rechts |
| Betätigung | Doppelauslöser, Handzug/ unten ziehen |
| Größe | Industrieausführungen |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.