R4-30-41-701-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Große Ausführung, Zweistufig, Doppelauslöser, Rechtwinklig / Zug nach unten, 1/4-20 Gewinde, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Natur |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | Gewinde 1/4-20 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Links |
| Betätigung | Doppelauslöser, Rechtwinklig / Zug nach unten |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.