R4-30-32-701-15
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Große Ausführung, Zweistufig, Doppelauslöser, Rechtwinklig / Zug nach unten, Gewinde M6, Stahl, Zink/Nickel Beschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zink/Nickel |
| Farbe | Schwarz |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | Gewinde M6 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Rechts |
| Betätigung | Doppelauslöser, Rechtwinklig / Zug nach unten |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.