“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Große Ausführung, Zweistufig, Auslöser auf der Unterseite, 6.7 mm Thru, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.