R4-30-20-705-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Große Ausführung, Einstufig mit Stoßdämpfer, Doppelauslöser, Rechtwinklig / Zug nach unten, ø 6.7 mm bohrung, Stahl, Verzinkt, Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Einstufig |
| Montagebohrung | ø 6.7 mm bohrung |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Links |
| Betätigung | Doppelauslöser, Rechtwinklig / Zug nach unten |
| Größe | Große Ausführung |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.