R4-30-10-701-20
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Große Ausführung, Einstufig, Doppelauslöser, Rechtwinklig / Zug nach unten, 6.7 mm Bohrung, Edelstahl, Passiviert, Natur
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Natur |
| Stage | Einstufig |
| Montagebohrung | ø 6.7 mm bohrung |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Rechts |
| Betätigung | Doppelauslöser, Rechtwinklig / Zug nach unten |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.