R4-25-230-5006-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mittel, Einstufig, Unterer Auslöser, Integrierte Kabel Halterung (für Kabel mit Feder), Integrierter Stoßdämpfer, Top-Montage, Steel, Verzinkt, Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Einstufig |
| Montagebohrung | Montage von der Frontseite |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Unterseite |
| Größe | Mittel |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer, Version mit integriertem Gummi-Puffer |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
| Trigger Spring | Strong Kickout |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.