R4-15-10-270-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mittel, Einstufig, Werkzeugbetätigt mit 6 mm Schlitz-Sechskantkopf mit Flansch, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
| Stage | Einstufig |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Größe | Mittel |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.