R4-10-42-801-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Zweistufig, Dual Trigger, In-line / Top, M6 Gewinde, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | Gewinde M6 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Links |
| Betätigung | Dual Trigger, In-line / Top |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.