R4-10-32-105-20
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Zweistufig, Rechtwinklig, M6 Gewinde, Edelstahl, Passiviert, Glänzend
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | Gewinde M6 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Rechts |
| Betätigung | Rechtwinklig |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Style | Integrierter Stoßdämpfer |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.