R4-10-31-301-20
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Kleine Ausführung, Zweistufig, 2-Punkt, Gewinde 1/4-20, Edelstahl, Passiviert, Glänzend
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Stage | Zweistufig |
| Montagebohrung | Gewinde 1/4-20 |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Betätigung | Rechts |
| Betätigung | 2-Punkt |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.